Allground 1kV

Levererar i alla lägen

Med dubbel mantel och isolation av PEX tål vår nya Allground 1 kV de tuffaste förhållanden. Den rillade yttre manteln gör kabeln extra tålig samtidigt som den dessutom blir enklare att hantera. Öppen fast förlagd, nedgrävd eller i vatten – Allground 1 kV levererar i alla lägen.

Halogenfri dubbelmantlad kraftkabel

Kabel i förstärkt utförande för installationer med extra högt ställda krav på kabeln slitstyrka. Lämplig vid t.ex. svåra markförhållanden samt vid tillfällig el.
Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten.
Enkel avmantling med hjälp av två starka rivtrådar, en under vart mantel-skikt.

Hanterbarhet och skalbarhet

För att underlätta vid avmantling har Allground 1kV dubbla rivtrådar: en för att skala den yttre rillade manteln och en för den innersta manteln.

Två yttermantlar innebär ett extra skydd men det påverkar såklart även hanterbarheten av kabeln. För att få Allground mer lätthanterlig är yttersta manteln rillad; detta gör kabeln blir mycket tuffare men med begränsad ökning av styvheten.

Hur skarvar man en Allground 1kV?

"Hur får jag en tät skarv med rillad mantel?"

Enkelt! Ta bort den gula rillade manteln först och frilägg den undre. Låt skarvens yttermantel fästa mot Allgrounds innermantel. Den innersta manteln håller samma prestanda som en ordinarie N1XE-kabel och är självklart UV-skyddad.

 

Intervju med Kanonanden

Grundar med Allground

När entreprenören Kanonaden ska etablera byggström till en ny vindkraftpark utanför Västervik, väljer de vår nya kraftkabel Allground 1 kV för elförsörjningen. Även om vi är övertygade om kabelns prestanda och stryktålighet, var vi nyfikna på hur kabeln skulle stå sig. Därför reste vi dit för att på plats se hur det gick och för att få feedback från platschef Gustav och anläggare Linus.

Blev det ris eller ros?

Våra Allground 1kV kablar

För mer information om våra Allground kablar - Datablad etc.

E-NUMMER: 0058555

E-NUMMER: 0058565

E-NUMMER: 0058575

E-NUMMER: 0058585

E-NUMMER: 0040055

E-NUMMER: 0040065

E-NUMMER: 0040075

E-NUMMER: 0040085

Kontakt


Sälj

Niclas Henningsson