ÖVERSIKT
Kategorikablar
Prysmian Group erbjuder ett brett sortiment av snabba och flexibla kopparbaserade datakablar. De är lämpliga för analog och digital överföring av data mellan servrar, modem, routrar, datorer och annan hårdvara som TV-apparater, spelkonsoler, brandlarm och så vidare. Observera att Cat. kablar går under många beteckningar som nätverkskablar, datakablar, patchkablar, Ethernet-kablar, PDS-kablar eller internetkablar.
Alla kategorikablar innehåller vanligtvis fyra tvinnade trådpar för att minska den elektromagnetiska störningen mellan paren såväl som det externt genererade elektromagnetiska fältet från andra kablar. i närliggande rör och kullar. För kat brusskydd och mekanisk hållbarhet erbjuds datakablar med folieskydd runt de tvinnade paren samt yttre korgskydd.
Kablarna är bakåtkompatibla med tidigare standarder. Detta innebär att en Cat.7-kabel också kan köras med samma bandbredd som en Cat. 5 datakablar. Däremot en katt. 5-kabeln går uppenbarligen inte med högre bandbredd eller hastighet än vad kategorin tillåter.
Alla kablar i kategorin Prysmian använder fasta ledare tillverkade av 100% koppar (och inte kopparkldda aluminiumledare), vilket säkerställer bästa dataanslutning. Dessutom är majoriteten av kablarna HLR-testade och märkta och därmed lämpliga för permanent installation inomhus.