Aceflex Eco Cable
Fokus på framtiden
Aceflex är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmians Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Aceflex Eco Cable uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera.
Med Aceflex Eco Cable medföljer ett standarddatablad utöver Eco Cable dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.
36% återvunnen koppar
Aceflex Eco Cable består av 36% återvunnen koppar vilket minskar kabelns klimatavtryck och kvalificerar den för Prysmians koncept Eco Cable. Samtliga produkter inom Eco Cable-konceptet har lägre miljöpåverkan jämfört med vårt ordinarie sortiment.
Installation både inom- och utomhus
Aceflex Eco Cable är godkänd enligt Boverkets baskrav gällande CPR. Den uppfyller Dca-s2d2a1 och för därför installeras inomhus. Men den funkar lika fint att installeras utomhus både öppen installation och direkt i mark.
Smidigheten själv
Aceflex Eco Cable består av klass-5 ledare vilket gör att den är väldigt flexibel och enkel att jobba med. En kabel som gör som du vill och stannar där du lägger den.
Eco Cable-konceptet
Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi ECO CABLE för att stödja våra kunders miljöarbete. Fokus på framtiden!
Eco Cable är Prysmians egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation.
Våra Aceflex Eco Cable Kablar
För mer information om våra Aceflex Eco Cable kablar - Datablad etc
ACEFLEX ECOCABLE PURE 3G1,5
Toggle DetailsE-nummer: 0009905
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G1,5
Toggle DetailsE-nummer: 0009925
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G6
Toggle DetailsE-nummer: 0009945
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G16
Toggle DetailsE-nummer: 0009965
ACEFLEX ECOCABLE PURE 3G2,5
Toggle DetailsE-nummer: 0009915
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G2,5
Toggle DetailsE-nummer: 0009935
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G10
Toggle DetailsE-nummer: 0009955
Datablad & Dokumentation
Eco Cable Broschyr
Aceflex Eco Cable - Dokumentation
Miljödokumentation Eco Cable
KÖP HOS REXEL
Nyfiken på mer?