AXLJ-RMF Eco Cable

AXLJ-RMF Eco Cable

FOKUS PÅ FRAMTIDEN

AXLJ-RMF Eco Cable är en mellanspänningskabel i treledar-utförande som ingår i Prysmians Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Samma tuffa och högpresterande kabel, med mindre miljöpåverkan.

Med AXLJ-RMF Eco Cable medföljer ett standarddatablad utöver ECO CABLE dokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

90% återvunnet material

AXLJ-RMF Eco Cable kabelns yttermantel består av 90% återvunnet material, vilket minskar produktens klimatavtryck. Alla våra kablar inom Eco Cable-konceptet har en lägre miljöpåverkan jämfört med vårt ordinarie sortiment.  

Mark- och vattenförläggning

Mycket lämplig för mark/vattenförläggning tack vare PE-mantelns låga vattenabsorption och goda skydd mot vattendiffusion. Kabeln är utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

Distributionskabel i lokalnät

Används ofta som distributionskabel i lokalnät, vid vädersäkring av oisolerad luftledning och i vindkraftparker. Skärm av koncentriska koppartrådar. 

Eco Cable-konceptet

Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar vi Eco Cable för att stödja våra kunders miljöarbete. Fokus på framtiden!

Eco Cable är Prysmians egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation

Datablad & Dokumentation

Kontakta oss


Sälj

Niclas Henningsson