CableApp

Vad är CableApp?

 

CableApp är den optimala applikationen för dig som behöver hjälp med val av kabel och kabeldimensionering för alla typer av installationer upp till 1 kV. 

Med bara några klick matar du in vilken sorts installation du ska göra, sen räknar appen ut optimal kabelarea samt vilken kabel du bör välja, och följer upp med tips på andra areor och vad de ger för kostnads- och CO2-besparingar.

Resultatet kan du enkelt spara och dela om du skulle vilja.

CableApp kan laddas ner gratis för iPhone och Android och finns även som webbversion för den som sitter vid en dator.

Om du har frågor eller kommentarer, skicka ett mejl till [email protected].

Ladda ner CableApp!

Ladda ner CableApp!